Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
ABS 200/100 HG product image 1
Next slide
ABS 200/100 HG thumbnail image 1
ABS 200/100 HG thumbnail image 2

MNX / MNX 200H / ABS 200/100 HG

ABS 200/100 HG 6081327

Mått 255 x 180 x 100

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6081327

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074023001

Elnummer Danmark : 8212023330

Elnummer Sverige : 2535772

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 255

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 100

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : TPE

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

MNX / MNX 200H / ABS 200/100 HG

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ABS 200/100 HG

Fibox
6081327_ABS_200_100_HG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 200/100 HG

Produktnummer : 6081327

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074023001

El. number :

  • Danmark : 8212023330
  • Sverige : 2535772

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX200H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 255 180 100
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
HFP 180 2 st. Inklusive skruvar
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(223 x 148 x 1.5)
FP A 200/180 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(237 x 170 x 1)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 35 x 7)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115