Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 200/100 XHG product image 1
Next slide
PC 200/100 XHG thumbnail image 1
PC 200/100 XHG thumbnail image 2
PC 200/100 XHG thumbnail image 1

MNX / MNX 200XH / PC 200/100 XHG

PC 200/100 XHG 6013326

UL-namn : UL PC 200/100 XHG

Mått 255 x 180 x 100

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6013326

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074021915

Elnummer Danmark : 8212022603

Elnummer Sverige : 6013326

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 255

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 100
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
MNX / MNX 200XH / PC 200/100 XHG

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 200/100 XHG

Fibox
6013326_PC_200_100_XHG_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 200/100 XHG

Produktnummer : 6013326

UL-namn : UL PC 200/100 XHG

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074021915

El. number :

  • Danmark : 8212022603
  • Sverige : 6013326

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX200XH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 255 180 100
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
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
HFP 180 2 st. Inklusive skruvar
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(223 x 148 x 1.5)
FP A 200/180 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(237 x 170 x 1)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 35 x 7)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847