Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
ABS 95/75 HG product image 1
Next slide
ABS 95/75 HG thumbnail image 1
ABS 95/75 HG thumbnail image 2
ABS 95/75 HG thumbnail image 1

MNX / MNX 95H / ABS 95/75 HG

ABS 95/75 HG 6081332

Mått 100 x 100 x 75

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6081332

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054722

Elnummer Danmark : 8212023990

Elnummer Sverige : 6081332

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 75

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : TPE

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

MNX / MNX 95H / ABS 95/75 HG

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ABS 95/75 HG

Fibox
6081332_ABS_95_75_HG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ABS 95/75 HG

Produktnummer : 6081332

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074054722

El. number :

  • Danmark : 8212023990
  • Sverige : 6081332

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

15590
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 75
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
MIN 8 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
B-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(66 x 80 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115