Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 95/50 LG product image 1
Next slide
PC 95/50 LG thumbnail image 1
PC 95/50 LG thumbnail image 2
PC 95/50 LG thumbnail image 1

MNX / MNX 95L / PC 95/50 LG

PC 95/50 LG 6012332

UL-namn : UL PC 95/50 LG

Mått 100 x 100 x 50

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6012332

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054623

Elnummer Danmark : 8212027705

Elnummer Sverige : 6012332

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 50

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : TPE
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
MNX / MNX 95L / PC 95/50 LG

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 95/50 LG

Fibox
6012332_PC_95_50_LG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 95/50 LG

Produktnummer : 6012332

UL-namn : UL PC 95/50 LG

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074054623

El. number :

  • Danmark : 8212027705
  • Sverige : 6012332

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

15589
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 50
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MIN 8 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
B-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(66 x 80 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847