Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.






PCM 125/60 T 6016907
Mått 130 x 130 x 60
Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 6016907
Beskrivning : Rökfärgat transparent lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074038203
Elnummer Danmark : 8212027077
Elnummer Sverige : 2535412
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 130
Bredd (mm.) : 130
Djup (mm.) : 60
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : TPE
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
PCM 125/60 T


Sample image
Order symbol : PCM 125/60 T
Produktnummer : 6016907
Beskrivning : Rökfärgat transparent lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk
EAN-nummer : 6418074038203
El. number :
- Danmark : 8212027077
- Sverige : 2535412
Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 130 | 60 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
Förpackningsmaterial : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
MIV 10 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7) |
HFP 130 | 2 st. Inklusive skruvar |
FP A 125/130 |
Front plate (Aluminium), for enclosures:
(120 x 112 x 1) |
MIN 10 | DIN-15 Mounting rail, for enclosures: |
FP 22046 |
Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10) |
MIV 125 |
Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(98 x 98 x 1.5) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)