Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PCM 175/150 T product image 1
Next slide
PCM 175/150 T thumbnail image 1
PCM 175/150 T thumbnail image 2
PCM 175/150 T thumbnail image 6
PCM 175/150 T thumbnail image 1

MNX / PCM 175 / PCM 175/150 T

PCM 175/150 T 6016923

Mått 180 x 180 x 150

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6016923

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074052285

Elnummer Danmark : 8212027556

Elnummer Sverige : 2535441

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 150

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : TPE
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
MNX / PCM 175 / PCM 175/150 T

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PCM 175/150 T

Fibox
6016923_PCM_175_150_T_3_72dpi

Sample image

Order symbol : PCM 175/150 T

Produktnummer : 6016923

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk

EAN-nummer : 6418074052285

El. number :

  • Danmark : 8212027556
  • Sverige : 2535441

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNXPCM175
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 180 150
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MIV 175 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(148 x 148 x 1.5)
FP A 175/180 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(170 x 162 x 1)
HFP 180 2 st. Inklusive skruvar
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847