Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PCM 200/175 XT product image 1
Next slide
PCM 200/175 XT thumbnail image 1
PCM 200/175 XT thumbnail image 2
PCM 200/175 XT thumbnail image 4

MNX / PCM 200X / PCM 200/175 XT

PCM 200/175 XT 6015929

Mått 255 x 180 x 175

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6015929

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074038418

Elnummer Danmark : 8212027417

Elnummer Sverige : 2535463

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 255

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 175

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : TPE
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
MNX / PCM 200X / PCM 200/175 XT

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PCM 200/175 XT

Fibox
6015929_PCM_200_175_XT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCM 200/175 XT

Produktnummer : 6015929

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk

EAN-nummer : 6418074038418

El. number :

  • Danmark : 8212027417
  • Sverige : 2535463

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNXPCM200X
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 255 180 175
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MIN 20 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 15 x 1)
HFP 180 2 st. Inklusive skruvar
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(223 x 148 x 1.5)
FP A 200/180 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(237 x 170 x 1)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(225 x 35 x 7)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847