Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.






PCM 95/75 G 6016332
UL-namn : UL PCM 95/75 G
Mått 100 x 100 x 75
Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 6016332
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074054784
Elnummer Danmark : 8212027585
Elnummer Sverige : 2535301
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 100
Bredd (mm.) : 100
Djup (mm.) : 75
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : TPE
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
PCM 95/75 G


Sample image
Order symbol : PCM 95/75 G
Produktnummer : 6016332
UL-namn : UL PCM 95/75 G
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk
EAN-nummer : 6418074054784
El. number :
- Danmark : 8212027585
- Sverige : 2535301
Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 75 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
MIN 8 | DIN-15 Mounting rail, for enclosures: |
B-3 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(80 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10) |
MIV 95 |
Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(66 x 80 x 1.5) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)