ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050
IDS ARCA 5050 8120710
Dimensioner 480 x 480 x 30
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 8120710
Beskrivelse : Inner door set
Bemærkninger : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074314758
El-nummer Danmark : 8212097719
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 480
Bredde (mm.) : 480
Dybde (mm.) : 30
Materiale : Aluminum
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
IDS ARCA 5050


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 5050
Produktnummer : 8120710
Beskrivelse : Inner door set
Bemærkninger : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210
EAN-nummer : 6418074314758
El. number :
- Danmark : 8212097719
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 480 | 480 | 30 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Aluminum |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)