ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3030
IDS ARCA 3030 8120712
Dimensioner 280 x 280 x 30
Teknisk data
Produktnummer : 8120712
Beskrivelse : Inner door set
Bemærkninger : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 300x300x210
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074082374
El-nummer Danmark : 8212097722
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 30
Materiale : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3030
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
IDS ARCA 3030


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 3030
Produktnummer : 8120712
Beskrivelse : Inner door set
Bemærkninger : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 300x300x210
EAN-nummer : 6418074082374
El. number :
- Danmark : 8212097722
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 30 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Aluminum |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )