Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 4040 product image 6
Next slide
IDS ARCA 4040 thumbnail image 6
IDS ARCA 4040 thumbnail image 7

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4040

IDS ARCA 4040 8120714

Dimensioner 380 x 380 x 30

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120714

Beskrivelse : Inner door set

Bemærkninger : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 400x400x210

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074082398

El-nummer Danmark : 8212097735

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 380

Dybde (mm.) : 30

Materialer :

Materiale : Aluminum

Klassificeringer :
Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4040

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

IDS ARCA 4040

Fibox
8120714_IDS_ARCA_4040_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 4040

Produktnummer : 8120714

Beskrivelse : Inner door set

Bemærkninger : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 400x400x210

EAN-nummer : 6418074082398

El. number :

  • Danmark : 8212097735
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 380 30
Materialer :
Materiale : Aluminum
Klassificeringer :
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -