ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4040
MPMP ARCA 4040 8120923
Dimensioner 350 x 350 x 1.5
Teknisk data
Produktnummer : 8120923
Beskrivelse : Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
Bemærkninger : Galvanized steel. for size 400x400x210
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074089502
El-nummer Danmark : 8212097874
ETIM : EC000213
Højde (mm.) : 350
Bredde (mm.) : 350
Dybde (mm.) : 1.5
Materiale : Galvaniseret stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4040
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
MPMP ARCA 4040


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 4040
Produktnummer : 8120923
Beskrivelse : Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
Bemærkninger : Galvanized steel. for size 400x400x210
EAN-nummer : 6418074089502
El. number :
- Danmark : 8212097874
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 350 | 1.5 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Galvaniseret stål |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )