ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5050
MPMP ARCA 5050 8120929
Dimensioner 450 x 450 x 1.5
Teknisk data
Produktnummer : 8120929
Beskrivelse : Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
Bemærkninger : Galvanized steel. for size 500x500x210
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074314734
El-nummer Danmark : 8212097887
ETIM : EC000213
Højde (mm.) : 450
Bredde (mm.) : 450
Dybde (mm.) : 1.5
Materiale : Galvaniseret stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5050
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
MPMP ARCA 5050


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 5050
Produktnummer : 8120929
Beskrivelse : Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
Bemærkninger : Galvanized steel. for size 500x500x210
EAN-nummer : 6418074314734
El. number :
- Danmark : 8212097887
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 1.5 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Galvaniseret stål |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)