Skip to content
 
    Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 303021No MP product image 1
Next slide
ARCA 303021No MP thumbnail image 1
ARCA 303021No MP thumbnail image 2
ARCA 303021No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021No MP

ARCA 303021No MP 8120005N

UL-kode : UL508A

Dimensioner 300 x 300 x 210

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120005N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074086631

El-nummer Danmark : 8212097560

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021No MP

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 303021No MP

Fibox
8120005N_ARCA_303021_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 303021No MP

Produktnummer : 8120005N

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074086631

El. number :

  • Danmark : 8212097560

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

FIBOX Arca IEC 303021 DIM.jpg
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 300 210
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
MPX ARCA 3030 Mounting plate (250x250 mm)
(250 x 250 x 5)
MPMP ARCA 3030 Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 3030 Montageplade (250x250x2 mm)
(250 x 250 x 2)
IDS ARCA 3030 Inner door set
(280 x 280 x 30)
MPP ARCA 3030 Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 250 x 2)
DRS ARCA 303021 DIN rail frame set
(280 x 280 x 30)
PMK ARCA 30 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13