Skip to content
 
    Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 504021S product image 1
Next slide
ARCA 504021S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 504021 / ARCA 504021S

ARCA 504021S 8120091

UL-kode : UL508A

Dimensioner 500 x 400 x 210

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120091

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074079749

El-nummer Danmark : 8212091618

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 500

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 504021 / ARCA 504021S

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 504021S

Fibox
8120091

Sample image

Order symbol : ARCA 504021S

Produktnummer : 8120091

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side

EAN-nummer : 6418074079749

El. number :

  • Danmark : 8212091618

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

ARCA5040
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 500 400 210
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
IDS ARCA 5040 Inderdørs sæt
(485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplade, multiperforeret
(450 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 5040 Montageplade, perforeret
(450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021 DIN ramme sæt
(485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040 Regn tag for 5040
(30 x 400 x 20)
DSP ARCA VRS Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467