Skip to content
 
    Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 505021 No MP product image 1
Next slide
ARCA 505021 No MP thumbnail image 1
ARCA 505021 No MP thumbnail image 2
ARCA 505021 No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021 No MP

ARCA 505021 No MP 8120032N

UL-kode : UL508A

Dimensioner 500 x 500 x 210

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120032N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074314659

El-nummer Danmark : 8212097609

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 500

Bredde (mm.) : 500

Dybde (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021 No MP

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 505021 No MP

Fibox
8120032N_ARCA_505021_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021 No MP

Produktnummer : 8120032N

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, 2 låse, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074314659

El. number :

  • Danmark : 8212097609

Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 500 500 210
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
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Montageplade (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Inner door set
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13