Skip to content
 
    Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
   
Previous slide
ARCA 604021S No MP product image 1
Next slide
ARCA 604021S No MP thumbnail image 1
ARCA 604021S No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021S No MP

ARCA 604021S No MP 8120092N

UL-kode : UL508A

Dimensioner 600 x 400 x 210

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120092N

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074095008

El-nummer Danmark : 8212054192

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 600

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021S No MP

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

ARCA 604021S No MP

Fibox
8120092_ARCA_604021S_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021S No MP

Produktnummer : 8120092N

UL-kode : UL508A

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074095008

El. number :

  • Danmark : 8212054192

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

ARCA6040
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 600 400 210
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
MPS ARCA 6040 Montageplade
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Regn tag for 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 DIN ramme sæt
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Montageplade, multiperforeret
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Montageplade, perforeret
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Inderdørs sæt
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Montageplade
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467