ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050
IDS ARCA 5050 8120710
Abmessungen 480 x 480 x 30
- IP65
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120710
Beschreibung : Inner door set
Anmerkungen : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074314758
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 480
Breite (mm) : 480
Tiefe (mm) : 30
Material: : Aluminum
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5050
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
IDS ARCA 5050


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 5050
Artikel-Nr. : 8120710
Beschreibung : Inner door set
Anmerkungen : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 500x500x210
EAN: : 6418074314758
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 480 | 480 | 30 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Aluminum |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)