ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3020
IDS ARCA 3020 8120711
Abmessungen 285 x 185 x 35
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120711
Beschreibung : Innentür (Set)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, lackiert RAL 7035 RAL 7035, Größe 300x200
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082367
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 285
Breite (mm) : 185
Tiefe (mm) : 35
Material: : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3020
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
IDS ARCA 3020


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 3020
Artikel-Nr. : 8120711
Beschreibung : Innentür (Set)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, lackiert RAL 7035 RAL 7035, Größe 300x200
EAN: : 6418074082367

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 285 | 185 | 35 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Aluminum |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)