ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3030
IDS ARCA 3030 8120712
Abmessungen 280 x 280 x 30
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120712
Beschreibung : Inner door set
Anmerkungen : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 300x300x210
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082374
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 280
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 30
Material: : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 3030
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
IDS ARCA 3030


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 3030
Artikel-Nr. : 8120712
Beschreibung : Inner door set
Anmerkungen : Galvanized steel. RAL 7035. for sizes 300x300x210
EAN: : 6418074082374
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 30 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Aluminum |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)