ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4030
IDS ARCA 4030 8120713
Abmessungen 385 x 285 x 35
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120713
Beschreibung : Innentür (Set)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, lackiert RAL 7035 RAL 7035, Größe 400x300
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082381
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 385
Breite (mm) : 285
Tiefe (mm) : 35
Material: : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 4030
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
IDS ARCA 4030


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 4030
Artikel-Nr. : 8120713
Beschreibung : Innentür (Set)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, lackiert RAL 7035 RAL 7035, Größe 400x300
EAN: : 6418074082381

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Aluminum |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)