Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 5040 product image 1
Next slide
IDS ARCA 5040 thumbnail image 1
IDS ARCA 5040 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5040

IDS ARCA 5040 8120715

Abmessungen 485 x 385 x 35

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120715

Beschreibung : Innentür (Set)

Anmerkungen : Stahl, verzinkt, lackiert RAL 7035 RAL 7035, Größe 500x400

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074082404

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 485

Breite (mm) : 385

Tiefe (mm) : 35

Materialien: :

Material: : Aluminum

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5040

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

IDS ARCA 5040

Fibox
8120713_IDS_ARCA_4030_1_72dpi

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 5040

Artikel-Nr. : 8120715

Beschreibung : Innentür (Set)

Anmerkungen : Stahl, verzinkt, lackiert RAL 7035 RAL 7035, Größe 500x400

EAN: : 6418074082404

IDS ARCA 5040_dim
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 485 385 35
Materialien: :
Material: : Aluminum
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -