ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 8060
IDS ARCA 8060 8120719
Abmessungen 785 x 585 x 35
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120719
Beschreibung : Innentür (Set)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, lackiert RAL 7035 RAL 7035, Größe 800x600
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082442
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 785
Breite (mm) : 585
Tiefe (mm) : 35
Material: : Aluminum
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 8060
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
IDS ARCA 8060


Sample image
Order symbol : IDS ARCA 8060
Artikel-Nr. : 8120719
Beschreibung : Innentür (Set)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, lackiert RAL 7035 RAL 7035, Größe 800x600
EAN: : 6418074082442

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 785 | 585 | 35 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Aluminum |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)