ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 3020
MPS ARCA 3020 8120731
Abmessungen 250 x 150 x 2
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120731
Beschreibung : Montageplatte (250x150x2 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 300x200
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082541
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 250
Breite (mm) : 150
Tiefe (mm) : 2
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 3020
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPS ARCA 3020


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 3020
Artikel-Nr. : 8120731
Beschreibung : Montageplatte (250x150x2 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 300x200
EAN: : 6418074082541

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 150 | 2 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)