ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 4040
MPS ARCA 4040 8120734
Abmessungen 350 x 350 x 2
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120734
Beschreibung : Montageplatte (350x350x2 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 400x400x210
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082572
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 350
Breite (mm) : 350
Tiefe (mm) : 2
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 4040
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPS ARCA 4040


Sample image
Order symbol : MPS ARCA 4040
Artikel-Nr. : 8120734
Beschreibung : Montageplatte (350x350x2 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 400x400x210
EAN: : 6418074082572
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 350 | 2 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)