ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5050
MPX ARCA 5050 8120740
Abmessungen 450 x 450 x 5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120740
Beschreibung : Mounting plate (450x450 mm)
Anmerkungen : Isolated. for sizes 500x500x210
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074314710
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 450
Breite (mm) : 450
Tiefe (mm) : 5
Material: : ABS
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 5050
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPX ARCA 5050


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 5050
Artikel-Nr. : 8120740
Beschreibung : Mounting plate (450x450 mm)
Anmerkungen : Isolated. for sizes 500x500x210
EAN: : 6418074314710
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | ABS |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)