ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 3020
MPX ARCA 3020 8120741
Abmessungen 250 x 150 x 5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120741
Beschreibung : Montageplatte (250x150 mm)
Anmerkungen : Isoliert, Größe 300x200
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082633
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 250
Breite (mm) : 150
Tiefe (mm) : 5
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 3020
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPX ARCA 3020


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 3020
Artikel-Nr. : 8120741
Beschreibung : Montageplatte (250x150 mm)
Anmerkungen : Isoliert, Größe 300x200
EAN: : 6418074082633

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 150 | 5 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)