ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 4040
MPX ARCA 4040 8120744
Abmessungen 350 x 350 x 5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120744
Beschreibung : Mounting plate (350x350 mm)
Anmerkungen : Isolated. for sizes 400x400x210
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082664
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 350
Breite (mm) : 350
Tiefe (mm) : 5
Material: : ABS
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 4040
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPX ARCA 4040


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 4040
Artikel-Nr. : 8120744
Beschreibung : Mounting plate (350x350 mm)
Anmerkungen : Isolated. for sizes 400x400x210
EAN: : 6418074082664
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 350 | 5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | ABS |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)