ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 6040
MPX ARCA 6040 8120746
Abmessungen 550 x 350 x 5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120746
Beschreibung : Montageplatte (550x350 mm)
Anmerkungen : Isoliert, Größe 600x400
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082688
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 550
Breite (mm) : 350
Tiefe (mm) : 5
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 6040
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPX ARCA 6040


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 6040
Artikel-Nr. : 8120746
Beschreibung : Montageplatte (550x350 mm)
Anmerkungen : Isoliert, Größe 600x400
EAN: : 6418074082688

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 550 | 350 | 5 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)