ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 3030
MPP ARCA 3030 8120752
Abmessungen 250 x 250 x 2
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120752
Beschreibung : Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
Anmerkungen : Galvanized steel. for size 300x300x210
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082732
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 250
Breite (mm) : 250
Tiefe (mm) : 2
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 3030
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPP ARCA 3030


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 3030
Artikel-Nr. : 8120752
Beschreibung : Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
Anmerkungen : Galvanized steel. for size 300x300x210
EAN: : 6418074082732
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 250 | 2 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)