ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 7050
MPP ARCA 7050 8120758
Abmessungen 630 x 430 x 2
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120758
Beschreibung : Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 700x500
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082794
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 630
Breite (mm) : 430
Tiefe (mm) : 2
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 7050
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPP ARCA 7050


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 7050
Artikel-Nr. : 8120758
Beschreibung : Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 700x500
EAN: : 6418074082794

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 630 | 430 | 2 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)