ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 8060
MPP ARCA 8060 8120759
Abmessungen 730 x 530 x 2
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120759
Beschreibung : Montageplatte, gelocht, Telequick (730x530x2 mm - 26x11 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 800x600
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082800
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 730
Breite (mm) : 530
Tiefe (mm) : 2
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 8060
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPP ARCA 8060


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 8060
Artikel-Nr. : 8120759
Beschreibung : Montageplatte, gelocht, Telequick (730x530x2 mm - 26x11 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 800x600
EAN: : 6418074082800

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 730 | 530 | 2 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)