Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 302015 product image 1
Next slide
DRS ARCA 302015 thumbnail image 1
DRS ARCA 302015 thumbnail image 2
DRS ARCA 302015 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 302015

DRS ARCA 302015 8120760

Abmessungen 285 x 185 x 35

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120760

Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Anmerkungen : 1-reihig, 5 Module, Größe 300x200x150

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074082817

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 285

Breite (mm) : 185

Tiefe (mm) : 35

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 302015

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

DRS ARCA 302015

Fibox
8120760_DRS_ARCA_302015_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 302015

Artikel-Nr. : 8120760

Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Anmerkungen : 1-reihig, 5 Module, Größe 300x200x150

EAN: : 6418074082817

DRS ARCA 302015_dim
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 285 185 35
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -