Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 303021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 303021 thumbnail image 1
DRS ARCA 303021 thumbnail image 3
DRS ARCA 303021 thumbnail image 6
DRS ARCA 303021 thumbnail image 9
DRS ARCA 303021 thumbnail image 11
DRS ARCA 303021 thumbnail image 13
DRS ARCA 303021 thumbnail image 3
DRS ARCA 303021 thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 303021

DRS ARCA 303021 8120763

Abmessungen 280 x 280 x 30

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120763

Beschreibung : DIN rail frame set

Anmerkungen : 2 rows x 11 modules

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074082848

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 30

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 303021

CAD-Dateien
Kontakt

DRS ARCA 303021

Fibox
8120763_DRS_ARCA_303021_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 303021

Artikel-Nr. : 8120763

Beschreibung : DIN rail frame set

Anmerkungen : 2 rows x 11 modules

EAN: : 6418074082848

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 30
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -