Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 403015 product image 1
Next slide
DRS ARCA 403015 thumbnail image 1
DRS ARCA 403015 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403015

DRS ARCA 403015 8120764

Abmessungen 385 x 285 x 35

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120764

Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Anmerkungen : 2-reihig, je 11 Module, Größe 400x300x150

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074082855

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 385

Breite (mm) : 285

Tiefe (mm) : 35

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403015

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

DRS ARCA 403015

Fibox
8120764 DRS ARCA 403015_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 403015

Artikel-Nr. : 8120764

Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Anmerkungen : 2-reihig, je 11 Module, Größe 400x300x150

EAN: : 6418074082855

DRS ARCA 403015_dim
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 385 285 35
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -