ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021
DRS ARCA 403021 8120765
Abmessungen 385 x 285 x 35
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120765
Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Anmerkungen : 2-reihig, je 11 Module, Größe 400x300x210
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082862
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 385
Breite (mm) : 285
Tiefe (mm) : 35
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 403021
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
DRS ARCA 403021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 403021
Artikel-Nr. : 8120765
Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Anmerkungen : 2-reihig, je 11 Module, Größe 400x300x210
EAN: : 6418074082862
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)