ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 404021
DRS ARCA 404021 8120767
Abmessungen 380 x 380 x 30
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120767
Beschreibung : DIN rail frame set
Anmerkungen : 2 rows x17 modules
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074082886
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 380
Tiefe (mm) : 30
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 404021
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
DRS ARCA 404021


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 404021
Artikel-Nr. : 8120767
Beschreibung : DIN rail frame set
Anmerkungen : 2 rows x17 modules
EAN: : 6418074082886
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 380 | 30 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)