Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 604021 product image 1
Next slide
DRS ARCA 604021 thumbnail image 1
DRS ARCA 604021 thumbnail image 3
DRS ARCA 604021 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 604021

DRS ARCA 604021 8120770

Abmessungen 585 x 385 x 35

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120770

Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Anmerkungen : 3-reihig, je 16 Module, Größe 600x400x210

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074082916

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 585

Breite (mm) : 385

Tiefe (mm) : 35

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 604021

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

DRS ARCA 604021

Fibox
8120770_DRS_ARCA_604021_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 604021

Artikel-Nr. : 8120770

Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Anmerkungen : 3-reihig, je 16 Module, Größe 600x400x210

EAN: : 6418074082916

DRS ARCA 604021_dim
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 585 385 35
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -