Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 806030 product image 1
Next slide
DRS ARCA 806030 thumbnail image 1
DRS ARCA 806030 thumbnail image 2
DRS ARCA 806030 thumbnail image 1
DRS ARCA 806030 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 806030

DRS ARCA 806030 8120777

Abmessungen 785 x 585 x 35

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120777

Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Anmerkungen : 4-reihig, je 26 Module, Größe 800x600x300

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074082985

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 785

Breite (mm) : 585

Tiefe (mm) : 35

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 806030

CAD-Dateien
Kontakt

DRS ARCA 806030

Fibox
8120777_DRS_ARCA_806030 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 806030

Artikel-Nr. : 8120777

Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)

Anmerkungen : 4-reihig, je 26 Module, Größe 800x600x300

EAN: : 6418074082985

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 785 585 35
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -