Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 505021 product image 2
Next slide
DRS ARCA 505021 thumbnail image 2
DRS ARCA 505021 thumbnail image 3
DRS ARCA 505021 thumbnail image 5
DRS ARCA 505021 thumbnail image 6
DRS ARCA 505021 thumbnail image 10
DRS ARCA 505021 thumbnail image 11
DRS ARCA 505021 thumbnail image 2
DRS ARCA 505021 thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 505021

DRS ARCA 505021 8120778

Abmessungen 480 x 480 x 30

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120778

Beschreibung : DIN rail frame set

Anmerkungen : 3 rows x 22 modules

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074314741

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 480

Breite (mm) : 480

Tiefe (mm) : 30

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 505021

CAD-Dateien
Kontakt

DRS ARCA 505021

Fibox
8120778_DRS_ARCA_505021_2_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 505021

Artikel-Nr. : 8120778

Beschreibung : DIN rail frame set

Anmerkungen : 3 rows x 22 modules

EAN: : 6418074314741

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 480 480 30
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -