ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 608030
DRS ARCA 608030 8120800
Abmessungen 785 x 585 x 35
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120800
Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Anmerkungen : 3-reihig, je 37 Module, Größe 600x800x300
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074085429
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 785
Breite (mm) : 585
Tiefe (mm) : 35
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 608030
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
DRS ARCA 608030


Sample image
Order symbol : DRS ARCA 608030
Artikel-Nr. : 8120800
Beschreibung : Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Anmerkungen : 3-reihig, je 37 Module, Größe 600x800x300
EAN: : 6418074085429
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 785 | 585 | 35 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)