ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 40
PMK ARCA 40 8120842
Abmessungen 385 x 285 x 35
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120842
Beschreibung : Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
Anmerkungen : Größe 300x400, 500x400, 600x400
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074083227
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 385
Breite (mm) : 285
Tiefe (mm) : 35
Material: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 40
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
PMK ARCA 40


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 40
Artikel-Nr. : 8120842
Beschreibung : Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
Anmerkungen : Größe 300x400, 500x400, 600x400
EAN: : 6418074083227
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 385 | 285 | 35 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Stainless steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)