ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 60
PMK ARCA 60 8120844
Abmessungen 585 x 385 x 35
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120844
Beschreibung : Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
Anmerkungen : Größe 400x600, 800x600
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074083241
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 585
Breite (mm) : 385
Tiefe (mm) : 35
Material: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / PMK ARCA 60
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
PMK ARCA 60


Sample image
Order symbol : PMK ARCA 60
Artikel-Nr. : 8120844
Beschreibung : Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
Anmerkungen : Größe 400x600, 800x600
EAN: : 6418074083241
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 585 | 385 | 35 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Stainless steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)