ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4030
MPMP ARCA 4030 8120922
Abmessungen 350 x 250 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120922
Beschreibung : Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 400x300
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074089496
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 350
Breite (mm) : 250
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 4030
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPMP ARCA 4030


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 4030
Artikel-Nr. : 8120922
Beschreibung : Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 400x300
EAN: : 6418074089496

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 250 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)