Skip to content
  
Previous slide
MPMP ARCA 5040 product image 1
Next slide
MPMP ARCA 5040 thumbnail image 1
MPMP ARCA 5040 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5040

MPMP ARCA 5040 8120924

Abmessungen 450 x 350 x 1.5

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120924

Beschreibung : Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ⌀3.6 mm)

Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 500x400

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074089519

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 450

Breite (mm) : 350

Tiefe (mm) : 1.5

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5040

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

MPMP ARCA 5040

Fibox
8120924_MP_MP_ARCA_5040_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MPMP ARCA 5040

Artikel-Nr. : 8120924

Beschreibung : Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ⌀3.6 mm)

Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 500x400

EAN: : 6418074089519

8120924_MPMP 5040 DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 450 350 1.5
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -