ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5050
MPMP ARCA 5050 8120929
Abmessungen 450 x 450 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120929
Beschreibung : Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
Anmerkungen : Galvanized steel. for size 500x500x210
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074314734
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 450
Breite (mm) : 450
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPMP ARCA 5050
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPMP ARCA 5050


Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 5050
Artikel-Nr. : 8120929
Beschreibung : Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
Anmerkungen : Galvanized steel. for size 500x500x210
EAN: : 6418074314734
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 450 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)