ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 2030
MPP ARCA 2030 8120930
Abmessungen 150 x 250 x 2
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120930
Beschreibung : Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 200x300
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074090423
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 150
Breite (mm) : 250
Tiefe (mm) : 2
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPP ARCA 2030
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MPP ARCA 2030


Sample image
Order symbol : MPP ARCA 2030
Artikel-Nr. : 8120930
Beschreibung : Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
Anmerkungen : Stahl, verzinkt, Größe 200x300
EAN: : 6418074090423

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 250 | 2 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)