ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 3040
RCS ARCA 3040 8120942
Abmessungen 30 x 400 x 20
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120942
Beschreibung : Regenschutzkante für 3040
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074093196
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 30
Breite (mm) : 400
Tiefe (mm) : 20
Material: : Stainless steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 3040
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
RCS ARCA 3040


Sample image
Order symbol : RCS ARCA 3040
Artikel-Nr. : 8120942
Beschreibung : Regenschutzkante für 3040
EAN: : 6418074093196
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 400 | 20 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Stainless steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)