Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 5040 product image 1
Next slide
RCS ARCA 5040 thumbnail image 1
RCS ARCA 5040 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5040

RCS ARCA 5040 8120946

Abmessungen 30 x 400 x 20

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120946

Beschreibung : Regenschutzkante für 5040

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074093233

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 30

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 20

Materialien: :

Material: : Stainless steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 5040

CAD-Dateien
Kontakt

RCS ARCA 5040

Fibox
8120946_RCS_ARCA_5040_1_png72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 5040

Artikel-Nr. : 8120946

Beschreibung : Regenschutzkante für 5040

EAN: : 6418074093233

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 30 400 20
Materialien: :
Material: : Stainless steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -