Skip to content
  
Previous slide
RCS ARCA 8060 product image 1
Next slide
RCS ARCA 8060 thumbnail image 1
RCS ARCA 8060 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 8060

RCS ARCA 8060 8120950

Abmessungen 50 x 600 x 20

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120950

Beschreibung : Regenschutzkante für 8060

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074093271

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 50

Breite (mm) : 600

Tiefe (mm) : 20

Materialien: :

Material: : Stainless steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / RCS ARCA 8060

CAD-Dateien
Kontakt

RCS ARCA 8060

Fibox
8120950_RCS_ARCA_8060_1_72dpi

Sample image

Order symbol : RCS ARCA 8060

Artikel-Nr. : 8120950

Beschreibung : Regenschutzkante für 8060

EAN: : 6418074093271

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 50 600 20
Materialien: :
Material: : Stainless steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -